14:33:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE25-XL-NPP-B
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B
Sustituye
GRAE25-NPP-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 52 mm | Diámetro exterior |
B | 21.4 mm | Anchura |
Cur | 370 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 31 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 14,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.19 kg | Peso |
Medidas
C | 15 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 7.5 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 30.5 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Ca | 4.1 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 37.5 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |