06:41:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC218-56
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 88.9 mm | Diámetro del agujero |
d | 88.9 mm | Diámetro del agujero, pulgadas |
DSP | 160 mm | Diámetro exterior |
B | 96 mm | Anchura |
Cur | 3,350 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 102,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 72,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 4.2 kg | Peso |
Medidas
C | 38 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 39.4 mm | Anchura total de obturación |
S | 39.7 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 109.4 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
Ca | 11 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 15 mm | Distancia rosca |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.6 | Factor de cálculo |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.