23:47:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 150 mm | Diámetro del agujero |
D | 270 mm | Diámetro exterior |
B | 45 mm | Anchura |
Cr | 187,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 168,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 8,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,350 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,350 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 10.2 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 164 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 256 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 229.15 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 191.1 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 15.2 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | S1 | Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200º |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | C4 | Internal clearance larger than C3 |
Recubrimiento | J20C | Aislamiento de la corriente eléctrica, anillo interior recubierto de cerámica |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas