23:47:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KT911
Rodamiento axial de rodillos cónicos
Rodamiento axial de rodillos cónicos KT-SERIES, de simple efecto
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 228.6 mm | Diámetro del agujero |
D | 482.6 mm | Diámetro exterior |
T | 104.775 mm | Altura |
Ca* | 6,400,000 N | Basic dynamic load rating, axial, according to ABEC/RBEC 8-1170 |
C0a | 19,800,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 1,550,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 820 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 96 kg | Peso |
Medidas
rs min | 11.2 mm | Medidas mínimas del chaflán en el diámetro exterior |
d1 | 250.825 mm | Diámetro del paso |
b | 11.1 mm | Anchura del paso |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Tratamiento térmico | Cementación | Cementación |
Jaula | F | Jaula maciza de acero, guiada por los rodillos |
Ejecución | 2 | Con paso en el agujero |
Caracteristicas