00:35:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81138-M
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 811..-M, de una hilera
Sustituye
811 38 M
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 190 mm | Diámetro del agujero |
T | 37 mm | Altura |
Ca | 385,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,500,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 134,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,340 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 570 1/min | Velocidad de referencia |
D | 240 mm | Diámetro exterior |
≈m | 4.126 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 233 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 197 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 193 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 237 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81138-M | Corona axial de rodillos | |
GS81138 | Anillo de alojamiento | |
WS81138 | Anillo de eje |