00:35:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81252-M
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 812..-M, de una hilera
Sustituye
812 52 M
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 260 mm | Diámetro del agujero |
T | 79 mm | Altura |
Ca | 1,450,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 5,400,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 485,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 930 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 310 1/min | Velocidad de referencia |
D | 360 mm | Diámetro exterior |
≈m | 25.99 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 353 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 280 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 264 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 355 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81252-M | Corona axial de rodillos | |
GS81252 | Anillo de alojamiento | |
WS81252 | Anillo de eje |