00:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81260-M
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 812..-M, de una hilera
Sustituye
812 60 M
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 300 mm | Diámetro del agujero |
T | 95 mm | Altura |
Ca | 1,940,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 7,300,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 630,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 265 1/min | Velocidad de referencia |
D | 420 mm | Diámetro exterior |
≈m | 44.1 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 413 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 328 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 304 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 415 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81260-M | Corona axial de rodillos | |
GS81260 | Anillo de alojamiento | |
WS81260 | Anillo de eje | |
LS75100 | Anillo-guía |