00:35:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


87414-M
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 874..-M, de varias hileras
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 36 mm | Anchura |
Ca | 360,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,380,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
nG | 2,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.598 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 147 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 76 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 73 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 150 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K87414-M | Corona axial de rodillos | |
GS87414 | Anillo de alojamiento | |
WS87414 | Anillo de eje |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | M | Jaula de latón |