05:40:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K67985-67920
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks, en pulgadas, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 206.375 mm | Diámetro del agujero |
D | 282.575 mm | Diámetro exterior |
B | 46.038 mm | Anchura del anillo interior |
C | 36.512 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 46.038 mm | Width, total |
Cr | 370,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 810,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 95,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,290 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,400 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 8.46 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 219 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 224 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 260 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Db min | 275 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 5 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 8 mm | Minimum axial space |
ra max | 3.6 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 3.3 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 3.6 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 3.3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 62 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 249 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.51 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.18 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.65 | Factor de carga axial estática |