01:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 92.075 mm | Diámetro del agujero |
B | 41.275 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 226,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 350,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 41,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,000 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 2.672 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 104 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 116 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
CRa min | 7 mm | Minimum axial space |
CRb max | 0.1 mm | Maximum axial space |
ra max | 6.4 mm | Radio máximo de garganta del eje |
Medidas
r1, 2 min | 6.4 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
a | 38 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 133.2 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
T1 | 41.275 mm | Width, total of inner subunit assembled with a master outer ring |
E | 137.346 mm | Inside diameter of outer ring back face |
α | 17.4 ° | Contact angle |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.47 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.28 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.7 | Factor de carga axial estática |
Descargas:
Variante de su producto actual
Clase de tolerancia | ABMA4 | Class 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Tratamiento térmico | W215B | Bainitic hardened |
Jaula | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Nivel de calidad | Standard | |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas