21:44:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ332-E-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Sustituye
NJ332E.M1
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 160 mm | Diámetro del agujero |
D | 340 mm | Diámetro exterior |
B | 68 mm | Anchura |
Cr | 860,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,060,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 130,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,770 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 31.44 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 177 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 200 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 323 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
dc min | 228 mm | Resalte mínimo del eje |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 5.6 mm | Desplazamiento axial |
E | 300 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 204 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 286 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 221.6 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HJ332-E | Anillo L |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | E | Ejecución reforzada |
Jaula | M1 | Jaula de latón de dos piezas guiada por rodillos |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas