06:57:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22220-E1A-XL-M-C4
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamiento oscilante de rodillos 222..-E1A-XL-M, simétrico, dos bordes exteriores
Sustituye
22220-E1A-M-C4, 22220E1A.M.C4
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 180 mm | Diámetro exterior |
B | 46 mm | Anchura |
Cr | 430,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 475,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 53,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,550 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,150 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4.921 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 112 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 168 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 161.4 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
d2 | 119 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
ds | 4.8 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 9.5 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.24 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.84 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.23 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.78 | Factor de carga axial estática |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | E1A | Sin borde central |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Jaula | M | Jaula de latón |
Juego radial del rodamiento | C4 | Internal clearance larger than C3 |
Función de relubricación | Norma | Estándar |
Caracteristicas