03:20:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
22324-E1A-XL-M-H40-T41A
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamiento oscilante de rodillos 223..-E1A-XL-M-H40, simétrico, dos bordes exteriores
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 260 mm | Diámetro exterior |
B | 86 mm | Anchura |
Cr | 1,080,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,170,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 105,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,850 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 22.208 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 134 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 246 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 222.4 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
d2 | 150.8 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.33 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.06 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.06 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.01 | Factor de carga axial estática |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | E1A | sin borde central |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Jaula | M | Jaula de latón |
Juego radial del rodamiento | C4 | Internal clearance larger than C3 |
Función de relubricación | H40 | Sin ranuras y agujeros de lubricación |