11:27:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22380-BEA-XL-MB1
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamiento oscilante de rodillos 223..-BEA-XL-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 400 mm | Diámetro del agujero |
D | 820 mm | Diámetro exterior |
B | 243 mm | Anchura |
Cr | 7,800,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 10,500,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 730,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 850 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 410 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 613 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 432 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 788 mm | |
ra max | 6 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 7.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 701.3 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
ds | 12.5 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 23.5 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.31 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.21 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.29 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.16 | Factor de carga axial estática |