07:44:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23068-BEA-XL-K-MB1
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamiento oscilante de rodillos 230..-BEA-XL-K-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral
Sustituye
23068-E1A-K-MB1, 23068-K-MB
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 340 mm | Diámetro del agujero |
D | 520 mm | Diámetro exterior |
B | 133 mm | Anchura |
Cr | 2,700,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4,400,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 375,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,360 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 840 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 98.75 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 358 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 502 mm | |
ra max | 4 mm | Radio máximo de la ranura |
da max | 382 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 355 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 14 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
Medidas
rmin | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 467.1 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
ds | 12.5 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 23.5 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.23 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.92 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.35 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.86 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H3068-HG | Manguito de fijación | |
AH3068G-H | Withdrawal sleeve |