07:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23092-BEA-XL-K-MB1
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-BEA-XL-K-MB1, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 460 mm | Alésage |
D | 680 mm | Diamètre extérieur |
B | 163 mm | Largeur |
Cr | 4,300,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,500,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 610,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 980 1/min | vitesse limite |
nϑr | 580 1/min | Vitesse de base |
≈m | 196.5 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 483 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 657 mm | |
ra max | 5 mm | Rayon de gorge maximum |
da max | 509 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 478 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 17 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
Dimensions
rmin | 6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 616.7 mm | Alésage bague extérieure |
ds | 12.5 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 23.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.21 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.17 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.72 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.1 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H3092-HG | Manchon de serrage | |
AHX3092G-H | Withdrawal sleeve |