11:27:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23128-E1A-XL-M-C4
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamientos oscilantes de rodillos 231..-E1A, medidas principales según DIN 635-2
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 140 mm | Diámetro del agujero |
D | 225 mm | Diámetro exterior |
B | 68 mm | Anchura |
Cr | 760,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,010,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 90,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,930 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 10.2 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 152 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 213 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 201 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
ds | 4.8 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 9.5 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.27 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.49 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.71 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.43 | Factor de carga axial estática |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | E1A | sin borde central |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Jaula | M | Jaula de latón |
Juego radial del rodamiento | C4 | Internal clearance larger than C3 |
Función de relubricación | Norma | Estándar |
Caracteristicas