17:45:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
23296-BEA-XL-K-MB1
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamiento oscilante de rodillos 232..-BEA-XL-K-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 480 mm | Diámetro del agujero |
D | 870 mm | Diámetro exterior |
B | 310 mm | Anchura |
Cr | 10,000,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 16,200,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,040,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 650 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 275 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 787 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 512 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 838 mm | |
ra max | 6 mm | Radio máximo de la ranura |
da max | 568 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 512 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 18 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
Medidas
rmin | 7.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 737.6 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
ds | 12.5 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 23.5 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.36 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.9 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 2.83 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 1.86 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H3296-HG | Manguito de fijación | |
AHX3296G-H | Withdrawal sleeve |