01:49:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NA4844-XL
Rodamiento de agujas
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes
Sustituye
NA4844
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 220 mm | Diámetro del agujero |
D | 270 mm | Diámetro exterior |
B | 50 mm | Anchura |
Cr | 275,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 790,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 112,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,980 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1,110 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 6.298 kg | Peso |
Medidas
F | 240 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.5 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |