04:08:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NA4848-XL-C3
Rodamiento de agujas
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 240 mm | Diámetro del agujero |
D | 300 mm | Diámetro exterior |
B | 60 mm | Anchura |
Cr | 400,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,080,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 153,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,780 1/min | Limiting speed |
nϑr | 960 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 9.834 kg | Peso |
Medidas
F | 265 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 2 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |