21:09:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4907-RSR-XL
Rodamiento de agujas
Rodamientos de agujas NA49..-RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en un lado
Sustituye
NA4907-RSR
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 55 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 29,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 39,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 7,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 6,400 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 176.4 g | Peso |
Medidas
F | 42 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
C | 20 mm | Ancho del anillo exterior |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |