13:22:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NK25/16-XL
Rodamiento de agujas
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Sustituye
NK25/16
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 25 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 33 mm | Diámetro exterior |
C | 16 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 16,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 22,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 4,200 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 17,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 10,700 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.032 kg | Peso |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
G25X33X4 | Anillo obturador | |
SD25X33X4 | Anillo obturador 2 |