19:13:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKI50/35-XL
Rodamiento de agujas
Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Sustituye
NKI50/35
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 68 mm | Diámetro exterior |
B | 35 mm | Anchura |
Cr | 60,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 118,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 21,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4,900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 380 g | Peso |
Medidas
F | 55 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 2 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |