03:47:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 5,850 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 16,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 8 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 24 mm | Outer eye diameter |
l4 | 48 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
≈m | 39 g | Peso |
Medidas
C1 | 6 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
D | 16 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 8 mm | Anchura del anillo interior |
dK | 13 mm | Diámetro de bola |
d3 | M8 | Tamaño de rosca |
d4 | 12.5 mm | Diámetro del vástago |
d5 | 16 mm | Diámetro del vástago, grande |
h1 | 36 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
α | 15 ° | Tilt angle |
l3 | 15 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l5 | 5 mm | Longitud del vástago de la cabeza de rótula |
l7 | 14 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
W | 14 mm | Width Across Flat |
dUT | -0.008 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Gr | 0 - 0,032 | Juego radial |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.032 mm | Radial clearance, maximum |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 10.2 mm | Outer flange diameter inner ring |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |