10:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 407,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 441,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 70 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 154 mm | Outer eye diameter |
l4 | 232 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
D | 105 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 49 mm | Anchura del anillo interior |
≈m | 8.81 kg | Peso |
Medidas
α | 6 ° | Tilt angle |
C1 | 55 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
dK | 92 mm | Diámetro de bola |
d3 | M65x1,5 | Tamaño de rosca |
d4 | 86 mm | Diámetro del vástago |
d5 | 100 mm | Diámetro del vástago, grande |
d 7 | M12x50 | Diámetro |
h1 | 150 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
l3 | 66 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l7 | 75 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
dUT | -0.015 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | -0.15 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
MA | 80 Nm | Par de apriete |
Gr | 0,055 - 0,142 | Juego radial |
Grmin | 0.055 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.142 mm | Radial clearance, maximum |
Medidas de montaje
r1smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 77.9 mm | Outer flange diameter inner ring |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |