10:25:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 318,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 389,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 60 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 135 mm | Diámetro del agujero exterior |
l6 | 167.5 mm | Longitud total cabeza soldada |
D | 90 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 44 mm | Anchura del anillo interior, |
≈m | 4.3 kg | Peso |
Medidas
α | 6 ° | Ángulo de inclinación |
C1 | 38 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
dK | 80 mm | Diámetro de bola |
d 6 | 70 mm | Diámetro del vástago soldado |
d7 | 6 mm | Centraje del diámetro de pasador |
h2 | 100 mm | Longitud de vástago cabeza soldada |
l7 | 75 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
l8 | 8 mm | Chaflán |
dUT | -0.015 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | -0.15 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Grmax | 0.12 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.043 mm | Radial clearance, minimum |
Gr | 0,043 - 0,12 | Juego radial |
Medidas de montaje
r1smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 66.8 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |