09:06:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
s3 | 3.065 mm | Wall thickness |
B | 260 mm | Width |
B1 | 243 mm | Minimum usable width |
L | 500 mm | Strip length |
≈m | 3.034 kg | Peso |
Medidas
s3min | -0.05 mm | Wall thickness lower tolerance |
s3max | 0 mm | Wall thickness upper tolerance |
Bmin | -2 mm | Width , lower tolerance |
Bmax | 2 mm | Width, upper tolerance |
Lmin | 0 mm | Total length lower tolerance |
Lmax | 3 mm | Total width upper tolerance |
Rango de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 280 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Maintenance | Maintenance free |
Caracteristicas