07:24:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 220 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 370 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
T | 97 mm | Altura |
B | 82 mm | Anchura del anillo interior |
Ca | 8,530,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 14,200,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
≈m | 45.22 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 1.5 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 0.6 mm | Distancia entre bordes |
da max | 289 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 279 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
dK | 388 mm | Diámetro de bola |
d2 | 350 mm | Diámetro del agujero exterior |
d3 | 289 mm | Diámetro de la superficie frontal del anillo de eje |
D1 | 265 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
C | 67 mm | Ancho del anillo exterior |
s | 75 mm | Distancia entre superficies planas |
α | 7 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.03 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.04 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
TOT | 0 mm | Altura, tolerancia superior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
TUT | -0.6 mm | Altura, tolerancia inferior |
BUT | -0.6 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.6 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |