07:38:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 55 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 35 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 67,200 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 400,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.26 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
da max | 40 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 44.5 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
C | 20 mm | Ancho del anillo exterior |
dK | 47 mm | Diámetro de bola |
α | 3 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.012 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dT | 0.012 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.013 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0.3 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Gr | 0,05 - 0,1 | Juego radial |
BUT | -0.3 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.3 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |