00:50:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 220 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 320 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 135 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 2,930,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,300,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 35.5 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 1.1 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 1.1 mm | Distancia entre bordes |
da max | 239.5 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 267 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
C | 100 mm | Ancho del anillo exterior |
dK | 275 mm | Diámetro de bola |
α | 8 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.03 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.04 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Gr | 0,11 - 0,214 | Juego radial |
BUT | -0.3 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.8 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |