10:23:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 360 mm | Diámetro del agujero |
0.036 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
0 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
Da | 435 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.04 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
H | 25.4 mm | Altura |
≈m | 7.55 kg | Peso |
Medidas
Di | 404 mm | |
ha | 24.8 mm | Ancho del anillo exterior |
La | 420 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 36 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
da | 389 mm | Diámetro exterior anillo interior |
hi | 24.8 mm | Altura del anillo individual |
dB | 6.8 mm | Agujero de fijación |
dS | 11 mm | Diámetro de refundido de los agujeros de fijación |
tS | 6.8 mm | Profundidad de refundido de los agujeros de fijación |
Li | 375 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
ni | 36 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
rgroove | 5 mm | Radio de la ranura |
0.01 mm | Precisión de rotación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 105,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
Cr | 75,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0a | 580,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
C0r | 285,000 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
nG | 96 1/min | Velocidad límite de rotación |
Fr zu. | 24,500 N | Carga radial máx. tornillos |