10:31:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLN3062-2RS-PE
Axial angular contact ball bearing
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLN..-2RS-PE, tolerancias ampliadas, de doble efecto, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
ZKLN 3062.2RS PE
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.01 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.013 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
B | 28 mm | Width |
0 mm | Width upper tolerance | |
-0.25 mm | Width lower tolerance | |
Ca | 29,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 64,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 2,900 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG Grease | 5,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑ | 2,200 1/min | Velocidad máxima permisible |
MR | 0.5 Nm | Momento de rozamiento del rodamiento |
≈m | 0.415 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da max | 53 mm | Diámetro máximo del alojamiento |
da min | 40 mm | Diámetro mínimo del eje |
Medidas
d1 | 45.5 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 60 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 850 N/µm | Rigidez axial |
ckL | 300 Nm/mrad | Tilting rigidity |
Mm | 0.73 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
5 µm | Concentricidad axial | |
ZM30 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial | |
AM30 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial | |
MA | 32 Nm | Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada |
9,947 N | Fuerza axial requerida de la tuerca estriada |