20:02:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 11,300 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 5,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 560 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 34,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 0.16 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 41 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 56 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
a | 14.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 17 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 56 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 148 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 311 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 164 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 448 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 979 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 34 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 49 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 67 N/µm | Rigidez axial grande |