08:42:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | M70x2 | Rosca |
d2 | 92 mm | Diámetro exterior |
B | 12 mm | Anchura |
≈m | 272 g | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 85 mm | Diámetro del chaflán |
b | 8 mm | Anchura de la ranura de retención |
A^a | 85 mm | Distancia base de ranura |
Información adicional
F | 118,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MB14 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: