04:41:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas
D | 155 mm | Diámetro exterior |
h | 25 mm | Altura |
d | 130 mm | Diámetro del agujero |
B | 12 mm | Ancho de la ranura |
b | 8 mm | Diámetro del agujero pasante |
H11 | Diámetro del agujero pasante ajuste | |
c | 10 mm | Distancia agujero |
t | 5 mm | Profundidad de la ranura |
≈m | 1.026 kg | Peso |
Información adicional
AM120, AM130 | Tuerca adecuada |
Descargas: