es
Productos
Soluciones para la industria
Lifetime Solutions
Herramientas de ingeniería
Conocimiento & Apoyo
/
Productos
/
Soportes
/
Accesorios
/
Sellos
/
NTS
/
NTS80/340
Compartir
11:26:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NTS80/340
Anillo obturador
Cantidad
Añadir a la comparación de productos
Añadir al carro
Añadir a la lista de favoritos
Contacta con nosotros
Información de productos
Información de productos
Información técnica
Cálculos
CAD
Mounting
Lubricación
Descargas
Unidades
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d
340
mm
Diámetro del eje
b
42
mm
Anchura
g
5.5
mm
saliente exterior
d
a
414.4
mm
Diámetro exterior
≈m
11.8
kg
Peso
Descargas:
Hoja de datos (PDF)