13:01:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
h | 23.5 mm | Altura |
b | 80 mm | Anchura |
Tol b | -0.005 mm | Tolerancia superior |
Tol b | -0.035 mm | Lower tolerance |
≈m | 13.6 kg/m | Peso |
Medidas de montaje
G1 | M8 | Rosca |
G1 MA | 41 Nm | Par de apriete 1 |
Medidas
lmax | 6,000 mm | Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza 2 |
aL max | 71 mm | Distancia 3 |
aL min | 20 mm | Distancia 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
jL | 80 mm | Incremento |
jB | 50 mm | Incremento |
a5 | 15 mm | Distancia |
t7 | 15 mm | Longitud de rosca |
Información adicional
KWVE30-W... | Usable carriage(s) | |
KUVE30-W... | Usable linear systems |
Notas a pie de página
1

2

3

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 30 | |
Longitud | ~6000 | |
Guideway design | W | ejecución ancha |