09:20:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
K1 | M4x10 | tornillo |
LS | 2.2 mm | medida tornillo |
S 3 | tornillo de hexágono interior | |
MA | 0.5 Nm | par de apriete |
S | 4.2 mm | medida |
≈m | 22.6 g | Peso |
Grado de contaminación
Yes | KIT adecuado para un grado muy ligero de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado ligero de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado moderado de contaminación | |
No | KIT adecuado para un grado grave de contaminación |
Productos relacionados
Yes | KIT se puede readaptar |
Aumento de desplazamientos
Yes | Aumento importante de la fuerza desplazamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 45 | |
Suffix | B | |
KIT-number | 370 | KIT end number |