03:27:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
Ltot | 117.1 mm | Longitud total |
B | 27 mm | Anchura |
H | 19 mm | Altura |
C | 68,000 N | Capacidad de carga dinámica |
C0 | 123,000 N | Capacidad de carga estática |
≈m | 0.323 kg | Peso |
Medidas de montaje
L1 | 79 mm | Medidas de montaje |
JB | 20.6 mm | Medidas de montaje |
JL | 50 mm | |
H1 | 0.2 mm | |
L4 | 85 mm | Mínimo longitud 1 |
LW | 10 mm | |
H4 | 15.2 mm | |
T5 | 6.2 mm | |
G1 | M4 | Tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
G1 MA | 5 Nm | Par de apriete de los tornillos de fijación |
K3 | M3 | Tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA max | 1.8 Nm | Par de apriete de los tornillos de fijación 2 |
D2 | 3.5 mm | |
LS | 111.5 mm | |
A4 | 9.8 mm | |
M6 | Conexión de lubricación DIN3405-A | |
6 mm |
Productos relacionados
VUS19105-A | Regleta de ajuste | |
UG6628, UGN6628, UZ6628, UZN6628, UFK3210, UFB4710 | Carril-guía adecuado |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Suffix | KS | With end face lubrication connectors |
Size code | 19105 |