08:31:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 16 mm | Diámetro del agujero de la bola |
D | 26 mm | Diámetro exterior |
L | 36 mm | Longitud |
Cmax | 1,000 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 750 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 20 g | Peso |
Medidas de montaje
B2 | 9 mm | Anchura del orificio del sector 2 |
T4 | 0.7 mm | |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 68 ° | Ángulo del orificio del sector |
b1 max | 1.5 mm | |
4 | Número de hileras de bolas |
Notas a pie de página
1

2

3



Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 16 | indicación de tamaño |
Seal | PP | Sealed |
Productos vistos recientemente