06:41:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 10 mm | Diámetro del eje |
D | 17 mm | Diámetro exterior |
L | 26 mm | Longitud |
Cmin | 510 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 min | 370 N | Capacidad de carga está. 1 |
Cmax | 590 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 520 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 14.95 g | Peso |
Medidas de montaje
JL4 | 6 mm | |
N2 | 2.5 mm |
Notas a pie de página
1


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 10 | |
Seal | PP | Sealed |