20:48:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4920-S-K-M-SP
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S-K-M-SP, medidas principales según DIN 5412-4, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias restringidas
Sustituye
NNU4920SK.M.SP
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 140 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 128,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 255,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 33,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 5,700 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 6,700 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 1.855 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 112 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 129 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Diameter of housing shoulder tolerance | |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
F | 113 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
ns | 6.5 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
ds | 3.2 mm | Diámetro del agujero de engrase |
s | 2 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |