10:58:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 9 mm | Anchura |
Cr | 6,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,050 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 245 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 53,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 80,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 40.6 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 34 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 43.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.15 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 35.7 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 37 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 33.9 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 37 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 10.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.15 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 17 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 24 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 62 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 131 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 69 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 186 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 400 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 27 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 38 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 51 N/µm | Rigidez axial grande |