10:07:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 20 mm | Anchura |
Cr | 95,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 37,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,670 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 16,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 22,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 0.72 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 117 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 143 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
BN | 3.4 mm | Distancia ranuras anillo |
BN1 | 3.4 mm | Distancia ranuras anillo |
SN | 12 mm | Distancia al agujero de engrase |
SB | 2.2 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
a | 29.9 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 17 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 185 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 486 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 1,019 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 536 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 1,442 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 3,103 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 96 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 137 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 184 N/µm | Rigidez axial grande |