21:56:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4856-XL-C3
Rodamiento de agujas
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 280 mm | Diámetro del agujero |
D | 350 mm | Diámetro exterior |
B | 69 mm | Anchura |
Cr | 510,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,300,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 178,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,540 1/min | Limiting speed |
nϑr | 840 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 15.203 kg | Peso |
Medidas
F | 305 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 2.5 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |