01:37:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NK40/20-TV-XL
Rodamiento de agujas
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Sustituye
NK40/20-TV
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 40 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 50 mm | Diámetro exterior |
C | 20 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 33,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 56,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 10,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 11,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 76.41 g | Peso |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
G40X50X4 | Anillo obturador | |
SD40X50X4 | Anillo obturador 2 |