02:17:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BK0810
Casquillo de agujas con fondo
Casquillos de agujas con fondo BK, según DIN 618/ISO 3245
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 8 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 12 mm | Diámetro exterior |
C | 10 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 3,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,950 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 510 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 17,700 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG | 29,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 23,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.33 g | Peso |
Medidas
rmin | 0.4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Ct min | 8.4 mm | Anchura mínima de la base del casquillo de agujas con fondo |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
G8X12X3 | Anillo obturador 2 | |
IR5X8X12-XL | Anillos interiores IR adecuados |