22:54:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20221-MB
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos 202..-MB
Sustituye
20221MB
Información de productos


Main Dimensions & Performance Data
d | 105 mm | Bore diameter |
D | 190 mm | Outside diameter |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 244,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 315,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 31,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,850 1/min | Vitesse limite |
≈m | 4.67 kg | Peso |
Mounting dimensions
da min | 117 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 178 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 169.2 mm | Bore diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Variante de su producto actual
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Cage | MB | Cage massive en laiton |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
Caracteristicas