16:06:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 203.2 mm | Diámetro del agujero |
D | 340 mm | Diámetro exterior |
C | 90 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 960,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,540,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 138,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 820 1/min | Velocidad límite de rotación |
Fa max | 22,200 N | Máxima carga axial |
≈m | 45 kg | Peso |
Medidas de montaje
Mi | 69 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Ma | 35 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
B | 136 mm | Anchura del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.23 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.9 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.31 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.83 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
23044K | Referencia rodamiento | |
H3044X800 | Manguito de fijación |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.