15:49:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 380 mm | Diámetro del agujero |
D | 520 mm | Diámetro exterior |
B | 140 mm | Anchura |
Cr | 2,250,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 5,500,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 590,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 680 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 325 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 88.88 kg | Peso |
Medidas de montaje
ra max | 4 mm | Radio máximo de la ranura |
da min | 430.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 469 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 430.2 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 468.7 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
dc min | 430 mm | Resalte mínimo del eje |
C | 70 mm | Distancia al agujero de engrase |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
NNC4976V | Referencia rodamiento DIN5412 |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | A | Variante interna de jaula |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 2 | Double-row design |
Caracteristicas